Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – do hrany panelu

Skladem

Kabelová sedla do hrany panelu umožňují upevnění kabelů a vodičů k okraji panelu nebo ve výřezu panelu.

Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barvy: černá, šedá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C


Produktová řada: SR1834

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka spínaného materiálu Celková šířka Celková výška Koupit
5,9893 Kč - 7,3537 Kč 201 Skladem
30.4 mm
12.1 mm
4,7253 Kč - 5,7738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.8 mm
16.3 mm
5,4291 Kč - 6,6643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.4 mm
12.1 mm
3,1597 Kč - 3,1597 Kč 8000 Skladem
21.6 mm
11.2 mm
4,7828 Kč - 5,8744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
19.0 mm
4,7397 Kč - 5,7738 Kč 828 Skladem
28.8 mm
24.9 mm
4,0359 Kč - 4,9264 Kč 3600 Skladem
16.2 mm
6.1 mm
2,6139 Kč - 3,1597 Kč 7250 Skladem
20.0 mm
10.0 mm
5,4147 Kč - 6,6643 Kč 2000 Skladem
31.0 mm
19.0 mm
6,9229 Kč - 8,5172 Kč 6000 Skladem
19.8 mm
16.3 mm
4,754 Kč - 5,7738 Kč 233000 Skladem
26.8 mm
33.3 mm
2,3986 Kč - 2,93 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
10.0 mm
2,298 Kč - 2,7577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.6 mm
10.6 mm
4,0503 Kč - 4,9264 Kč 12000 Skladem
11.3 mm
6.1 mm
2,2406 Kč - 2,7002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
23.2 mm
2,5278 Kč - 3,0449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
10.0 mm
6,9085 Kč - 8,5172 Kč 15000 Skladem
26.8 mm
24.9 mm
3,6912 Kč - 4,4956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
10.0 mm
3,6912 Kč - 4,4956 Kč 5000 Skladem
20.0 mm
10.0 mm
4,7397 Kč - 5,7738 Kč 204000 Skladem
26.8 mm
24.9 mm
  • z/ze 2
Průchodky kabelové Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm polyamid 6.6

10009796

Cenové rozmezí
7,3537 Kč - 5,9893 Kč

Skladové zásoby
201 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Hinged Edge
  • Hloubka
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    8.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové hranové 7.4 mm 11.6 mm polyamid 6.6

10013892

Cenové rozmezí
5,7738 Kč - 4,7253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    4.6 mm
  • Vnitřní výška
    7.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm polyamid 6.6

10009789

Cenové rozmezí
6,6643 Kč - 5,4291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Hinged Edge
  • Hloubka
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    8.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové uchycení na hranu 6.5 mm 11.7 mm polyamid

10644737

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 3,1597 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    uchycení na hranu
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Hloubka
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
Průchodky kabelové Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm polyamid 6.6

10009765

Cenové rozmezí
5,8744 Kč - 4,7828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Hinged Edge
  • Hloubka
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    12.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové hranové 14.7 mm 16.8 mm polyamid 6.6

10013939

Cenové rozmezí
5,7738 Kč - 4,7397 Kč

Skladové zásoby
828 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    4.6 mm
  • Vnitřní výška
    14.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové hranové 5.0 mm 10.0 mm polyamid 6.6

10005903

Cenové rozmezí
4,9264 Kč - 4,0359 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    3.6 mm
  • Vnitřní výška
    5.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové hranové 6.5 mm 11.6 mm polyamid 6.6

10005927

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 2,6139 Kč

Skladové zásoby
7250 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové uchycení na hranu 12.0 mm 19.6 mm polyamid

10009772

Cenové rozmezí
6,6643 Kč - 5,4147 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    uchycení na hranu
  • Typ sedla
    Se závěsem na hraně
  • Hloubka
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    12.0 mm
Průchodky kabelové uchycení na hranu 7.4 mm 11.6 mm polyamid

10013908

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,9229 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    uchycení na hranu
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Hloubka
    4.6 mm
  • Vnitřní výška
    7.4 mm
Průchodky kabelové hranové 23.1 mm 22.8 mm polyamid 6.6

10013946

Cenové rozmezí
5,7738 Kč - 4,754 Kč

Skladové zásoby
233000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    4.6 mm
  • Vnitřní výška
    23.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Sedla kabelová 6.5 mm 11.6 mm černá polyamid 6.6

10005897

Cenové rozmezí
2,93 Kč - 2,3986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.2 mm
Průchodky kabelové hranové 6.5 mm 11.7 mm polyamid 6.6

10005941

Cenové rozmezí
2,7577 Kč - 2,298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    hranové
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Minimální tloušťka panelu
    0.8 mm
Sedla kabelová přírodní polyamid 6.6

10005934

Cenové rozmezí
4,9264 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    3.6 mm
  • Vnitřní výška
    5.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Sedla kabelová 11.2 mm 21.0 mm přírodní polyamid 6.6

10005866

Cenové rozmezí
2,7002 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    uchycení na hranu
  • Hloubka
    6.2 mm
  • Vnitřní výška
    7.75 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové hranové 6.5 mm 11.6 mm polyamid 6.6

10005910

Cenové rozmezí
3,0449 Kč - 2,5278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové uchycení na hranu 15.0 mm 16.7 mm polyamid

10013922

Cenové rozmezí
8,5172 Kč - 6,9085 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    uchycení na hranu
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Hloubka
    4.6 mm
  • Vnitřní výška
    15.0 mm
Průchodky kabelové uchycení na hranu 6.5 mm 11.6 mm polyamid

10108543

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 3,6912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    uchycení na hranu
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Hloubka
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
Průchodky kabelové uchycení na hranu 6.5 mm 11.6 mm polyamid

10108536

Cenové rozmezí
4,4956 Kč - 3,6912 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    uchycení na hranu
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Hloubka
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
Průchodky kabelové hranové 15.0 mm 16.7 mm polyamid 6.6

10013915

Cenové rozmezí
5,7738 Kč - 4,7397 Kč

Skladové zásoby
204000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    hranové
  • Hloubka
    4.6 mm
  • Vnitřní výška
    15.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm