These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiál: polyamid 6.6, polyamid, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška příruby | Minimální vnější průměr | Barva | Materiál | Délka pod hlavu | Maximální vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3726 Kč - 8,283 Kč | 15000 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 4,0338 Kč - 4,98 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,7221 Kč - 0,8914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 1,3739 Kč - 1,6961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,6086 Kč - 0,7514 Kč | 426 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,4084 Kč - 0,504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,7434 Kč - 0,9177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,535 Kč - 0,6604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,5159 Kč - 0,6371 Kč | 900 Skladem |
0.055 in
1.4 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,9072 Kč - 1,1201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.125 in
3.2 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,5293 Kč - 0,6535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.046 in
1.2 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,8034 Kč - 0,9918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.062 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,9717 Kč - 1,1994 Kč | 518 Skladem |
0.062 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 1,3674 Kč - 1,8412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 1,017 Kč - 1,2554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 1,0019 Kč - 1,2369 Kč | 900 Skladem |
0.062 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 1,8259 Kč - 2,2544 Kč | 4000 Skladem |
0.075 in
1.9 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 3,3984 Kč - 4,1957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 1,1813 Kč - 1,4584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.062 in
1.6 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
| 1,1548 Kč - 1,4259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.188 in
4.8 mm
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6