Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační

Skladem

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Izolační pouzdra jsou navržena tak, aby poskytovala elektrickou a tepelnou izolaci tam, kde je to potřeba.
  • Jsou samomazná a odolné vůči korozi a oděru.
  • Doporučujeme nepoužívat izolační pouzdra ve vlhkém prostředí.
Materiál: polyamid 6.6, polyamid, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška příruby Minimální vnější průměr Barva Materiál Délka pod hlavu Maximální vnější průměr Koupit
6,7631 Kč - 9,3847 Kč 9500 Skladem
3.0 mm
přírodní
polyamid
6,775 Kč - 7,047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
černá
polyamid
0,6157 Kč - 1,1474 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
polyamid
7,9902 Kč - 8,1993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
černá
polyamid
2,6494 Kč - 3,6674 Kč 7521 Skladem
2.0 mm
6.9 mm
přírodní
15.0 mm
2,7888 Kč - 3,9044 Kč 47500 Skladem
1.5 mm
6.9 mm
přírodní
15.0 mm
2,761 Kč - 3,8486 Kč 33030 Skladem
2.0 mm
8.9 mm
přírodní
15.0 mm
2,9562 Kč - 4,1275 Kč 48500 Skladem
2.0 mm
10.9 mm
přírodní
18.0 mm
3,0399 Kč - 4,2251 Kč 3555 Skladem
2.0 mm
7.9 mm
přírodní
15.0 mm
2,6494 Kč - 3,6674 Kč 12000 Skladem
2.0 mm
6.9 mm
přírodní
15.0 mm
3,0399 Kč - 4,2251 Kč 5300 Skladem
2.0 mm
11.9 mm
přírodní
18.0 mm
3,0399 Kč - 4,2251 Kč 8500 Skladem
2.0 mm
9.9 mm
přírodní
15.0 mm
3,1096 Kč - 4,3507 Kč 69556 Skladem
2.0 mm
9.9 mm
přírodní
15.0 mm
3,5279 Kč - 4,5319 Kč 43118 Skladem
2.0 mm
10.9 mm
přírodní
18.0 mm
4,769 Kč - 6,1914 Kč 6930 Skladem
2.0 mm
17.8 mm
přírodní
25.0 mm
8,9772 Kč - 10,8625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
černá
polyamid 6.6
6,3726 Kč - 8,283 Kč 15000 Skladem
5.0 mm
12.4 mm
přírodní
polyamid
22.5 mm
0,8855 Kč - 0,8855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
černá
12.0 mm
0,6218 Kč - 0,7677 Kč 6000 Skladem
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,7144 Kč - 0,8822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
  • z/ze 18
Podložky izolační 18.2 mm polyamid

10117118

Cenové rozmezí
9,3847 Kč - 6,7631 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    3.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    36.0 mm
  • Vnější průměr základny
    21.6 mm
  • Vnitřní průměr
    18.2 mm
  • Výška příruby
    3.0 mm
Pouzdra izolační M2.5 2.9 mm 3.6 mm černá polyamid

10605868

Cenové rozmezí
7,047 Kč - 6,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    2.1 mm
  • Vnější průměr příruby
    6.4 mm
  • Vnější průměr základny
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
Pouzdra izolační 2.9 mm polyamid

10638941

Cenové rozmezí
1,1474 Kč - 0,6157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    2.1 mm
  • Vnější průměr příruby
    6.4 mm
  • Vnější průměr základny
    3.6 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
Pouzdra izolační M3.5 3.6 mm 4.3 mm černá polyamid

10110775

Cenové rozmezí
8,1993 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    3.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    7.4 mm
  • Vnější průměr základny
    7.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
Podložky izolační 3.1 mm 6.9 mm 15.0 mm

10054901

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
7521 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 4.2 mm 6.9 mm 15.0 mm

10054949

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
47500 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 8.2 mm 8.9 mm 15.0 mm

10055083

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
33030 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    8.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm

10055120

Cenové rozmezí
4,1275 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
48500 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    10.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 5.2 mm 7.9 mm 15.0 mm

10117064

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
3555 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 6.2 mm 6.9 mm 15.0 mm

10055045

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 4.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10054987

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
5300 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    11.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 5.2 mm 9.9 mm 15.0 mm

10055021

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
8500 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    9.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 6.2 mm 9.9 mm 15.0 mm

10055069

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 3,1096 Kč

Skladové zásoby
69556 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    9.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 8.2 mm 10.9 mm 18.0 mm

10055106

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
43118 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    10.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Podložky izolační 16.2 mm 17.8 mm 25.0 mm

10055205

Cenové rozmezí
6,1914 Kč - 4,769 Kč

Skladové zásoby
6930 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    17.8 mm
  • Maximální vnější průměr
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 0.645 in polyamid 6.6

10334898

Cenové rozmezí
10,8625 Kč - 8,9772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    3 mm
  • Vnější průměr příruby
    25.4 mm
  • Vnější průměr základny
    18.9 mm
  • Vnitřní průměr
    16.4 mm
  • Výška příruby
    3.3 mm
Podložky izolační - pod šroub se zápustnou hlavou 10.2 mm 12.4 mm 22.5 mm polyamid

10065884

Cenové rozmezí
8,283 Kč - 6,3726 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    12.4 mm
  • Maximální vnější průměr
    22.5 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Výška příruby
    5.0 mm
  • Typ podložky
    Countersunk Insulation Washer
Pouzdra izolační 5.2 mm 5.5 mm 12.0 mm

10228951

Cenové rozmezí
0,8855 Kč - 0,8855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    5.5 mm
  • Maximální vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Výška příruby
    4.0 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 2.1 mm polyamid 6.6

10331309

Cenové rozmezí
0,7677 Kč - 0,6218 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    3.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    4.2 mm
  • Vnější průměr základny
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.1 mm
  • Výška příruby
    1.0 mm
Pouzdra izolační 3.1 mm polyamid 6.6

10331330

Cenové rozmezí
0,8822 Kč - 0,7144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    4.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    6.2 mm
  • Vnější průměr základny
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Výška příruby
    1.0 mm