These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiál: polyamid 6.6, polyamid, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška příruby | Minimální vnější průměr | Barva | Materiál | Délka pod hlavu | Maximální vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9103 Kč - 3,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
černá
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,8267 Kč - 2,8865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
černá
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,8446 Kč - 3,9742 Kč | 2500 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
černá
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,0538 Kč - 3,9462 Kč | 500 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
černá
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,733 Kč - 3,8068 Kč | 1300 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 3,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9103 Kč - 2,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
černá
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9103 Kč - 3,0259 Kč | 28050 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
černá
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,7033 Kč - 7,3348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
černá
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,2869 Kč - 2,4402 Kč | 33000 Skladem |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,8446 Kč - 3,9742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,548 Kč - 10,6955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,1195 Kč - 2,1195 Kč | 1425 Skladem |
0.067 in
1.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,6494 Kč - 3,6674 Kč | 9000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,7888 Kč - 3,9044 Kč | 33224 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,3112 Kč - 10,759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
černá
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,6255 Kč - 3,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 12,9545 Kč - 12,9545 Kč | 11000 Skladem |
0.075 in
1.9 mm
|
|
přírodní
|
polyamid
|
|
|
||
| 3,6255 Kč - 3,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 8,0739 Kč - 8,5061 Kč | 7900 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
|
přírodní
|
polyamid