Menu Vyhledávání

Podložky sedlové – polyamid

Skladem

Sedlové podložky jsou určeny pro použití při montáži trubkových konstrukcí a rámů. Podložky jsou vhodné pro kulaté trubky a profily. Upevňují je v požadované poloze a omezují nadměrný pohyb a vibrace. Podložky se používají v nábytkových sestavách a stavebním průmyslu jako podpora trubek a profilů při montáži a použití a nepoškozují lakované povrchy.

  • Materiál: polyamid
  • Barva: černá, přírodní


Produktová řada: SR1943

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška Vnitřní průměr Vnější průměr Kompatibilní velikost trubky Kompatibilní velikosti závitu Celková výška Koupit
2,9562 Kč - 4,1415 Kč 9500 Skladem
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
3,3885 Kč - 4,3925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
9,4125 Kč - 15,2971 Kč 4200 Skladem
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
13,1636 Kč - 21,4187 Kč 6600 Skladem
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
28,2516 Kč - 49,8516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
28,2516 Kč - 49,8516 Kč 1150 Skladem
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
7,544 Kč - 13,7492 Kč 1400 Skladem
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
9,4125 Kč - 15,2971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
13,1636 Kč - 21,4187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
3,3885 Kč - 4,3925 Kč 2000 Skladem
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
3,751 Kč - 4,8806 Kč 43500 Skladem
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
5,6615 Kč - 10,305 Kč 18800 Skladem
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
6,5957 Kč - 12,0341 Kč 400 Skladem
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
7,544 Kč - 13,7492 Kč 580 Skladem
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
9,4125 Kč - 15,2971 Kč 3758 Skladem
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
13,1636 Kč - 21,4187 Kč 1800 Skladem
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
3,751 Kč - 4,8806 Kč 57500 Skladem
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
5,6615 Kč - 10,305 Kč 35250 Skladem
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
6,5957 Kč - 12,0341 Kč 10100 Skladem
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
7,544 Kč - 13,7492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
  • z/ze 2
Podložky sedlové 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm polyamid černá

10069196

Cenové rozmezí
4,1415 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Tloušťka
    1.0 mm
Podložky sedlové 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069202

Cenové rozmezí
4,3925 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069455

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 9,4125 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
Podložky sedlové 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069509

Cenové rozmezí
21,4187 Kč - 13,1636 Kč

Skladové zásoby
6600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
Podložky sedlové 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069622

Cenové rozmezí
49,8516 Kč - 28,2516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    6.6 mm
Podložky sedlové 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069677

Cenové rozmezí
49,8516 Kč - 28,2516 Kč

Skladové zásoby
1150 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    10.4 mm
Podložky sedlové 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm polyamid 6.6 černá

10069448

Cenové rozmezí
13,7492 Kč - 7,544 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
Podložky sedlové 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm polyamid 6.6 černá

10069486

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 9,4125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
Podložky sedlové 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm polyamid 6.6 černá

10069530

Cenové rozmezí
21,4187 Kč - 13,1636 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    10.4 mm
Podložky sedlové 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6 černá

10069219

Cenové rozmezí
4,3925 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
Podložky sedlové 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm polyamid 6.6 černá

10069257

Cenové rozmezí
4,8806 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
43500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm polyamid 6.6 černá

10069301

Cenové rozmezí
10,305 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
18800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm polyamid 6.6 černá

10069356

Cenové rozmezí
12,0341 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
Podložky sedlové 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069431

Cenové rozmezí
13,7492 Kč - 7,544 Kč

Skladové zásoby
580 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
Podložky sedlové 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069479

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 9,4125 Kč

Skladové zásoby
3758 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
Podložky sedlové 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069523

Cenové rozmezí
21,4187 Kč - 13,1636 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    10.4 mm
Podložky sedlové 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069240

Cenové rozmezí
4,8806 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
57500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069295

Cenové rozmezí
10,305 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
35250 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10069349

Cenové rozmezí
12,0341 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
10100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
Podložky sedlové 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm polyamid 6.6 černá

10069400

Cenové rozmezí
13,7492 Kč - 7,544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    zaoblený
  • Typ podložky
    Podložky sedlové
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm