Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková výška | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429,3962 Kč - 429,3962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
|
||
| 162,5627 Kč - 162,5627 Kč | 20 Skladem |
M6
|
|
|
||
| 245,2058 Kč - 245,2058 Kč | 71 Skladem |
M12
|
|
|
||
| 127,0718 Kč - 147,0047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
|
||
| 157,4056 Kč - 182,9881 Kč | 620 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 210,8158 Kč - 245,6838 Kč | 9 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 1 193,3194 Kč - 1 193,3194 Kč | 7 Skladem |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 908,8428 Kč - 1 908,8428 Kč | 8 Skladem |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 3 819,3935 Kč - 3 819,3935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 233,7727 Kč - 233,7727 Kč | 80 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 217,349 Kč - 253,2166 Kč | 100 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 304,7435 Kč - 304,7435 Kč | 12 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 409,9559 Kč - 409,9559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
|
||
| 137,5307 Kč - 137,5307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
|
||
| 213,8578 Kč - 213,8578 Kč | 1 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 125,8985 Kč - 145,8023 Kč | 280 Skladem |
M6
|
|
|
||
| 154,5809 Kč - 179,5983 Kč | 10 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 202,4573 Kč - 235,7318 Kč | 10 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 262,5456 Kč - 307,9015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
|
||
| 1 391,3441 Kč - 1 391,3441 Kč | 6 Skladem |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm