Menu Vyhledávání

Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M6 16.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10268735

Staré objednací číslo:

490956

280 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 299 145,8023 Kč
300 + 125,8985 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 458,02 Kč

10 x 145,8023 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelným vláknem
Způsob montáže vnější závit
Materiál závitu ocel
Výška základny 25.0 mm
Průměr těla 9.7 mm
Délka rukojeti 42.0 mm
Rádius rukojeti 42.0 mm
Celková výška 37.0 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás