Menu Vyhledávání

Upínací páka 84.0 mm Čep M10 32.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10268834

Staré objednací číslo:

490965

9 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 59 245,6838 Kč
60 + 210,8158 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 456,84 Kč

10 x 245,6838 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelným vláknem
Materiál závitu ocel
Výška základny 36.0 mm
Délka rukojeti 84.0 mm
Délka závitu 32.0 mm
Velikost závitu M10
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás