10285541
498497
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 3 819,3935 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Stainless Steel |
Mount Type | Threaded Stud |
Thread Material | Stainless Steel |
Base Height | 51.0 mm |
Base Height | 2.008 in |
Body Diameter | 22.7 mm |
Body Diameter | 0.894 in |
Handle Length | 108.0 mm |
Handle Length | 4.252 in |
Handle Radius | 108.0 mm |
Handle Radius | 4.252 in |
Overall Height | 79.0 mm |
Overall Height | 3.11 in |
Thread Size | M12 |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku