10268476
490932
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 233,7727 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál (podrobně) | zinek tlakově litý |
|---|---|
| Způsob montáže | vnější závit |
| Materiál závitu | ocel |
| Výška základny | 1.24 in |
| Výška základny | 31.5 mm |
| Průměr těla | 13.5 mm |
| Průměr těla | 0.531 in |
| Délka rukojeti | 65.0 mm |
| Délka rukojeti | 2.559 in |
| Rádius rukojeti | 2.559 in |
| Rádius rukojeti | 65.0 mm |
| Celková výška | 50.0 mm |
| Celková výška | 1.969 in |
| Délka závitu | 20.0 mm |
| Délka závitu | 0.787 in |
| Velikost závitu | M8 |
| Celní nomenklatura | 7907000090 |