10285466
498489
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 1 193,3194 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Stainless Steel |
Mount Type | Threaded Stud |
Thread Material | Stainless Steel |
Base Height | 25.0 mm |
Base Height | 0.984 in |
Body Diameter | 9.7 mm |
Body Diameter | 0.382 in |
Handle Length | 42.0 mm |
Handle Length | 1.654 in |
Handle Radius | 42.0 mm |
Handle Radius | 1.654 in |
Overall Height | 37.0 mm |
Overall Height | 1.457 in |
Thread Size | M5 |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku