Menu Vyhledávání

Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 25.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10268797

Staré objednací číslo:

490961

620 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 149 182,9881 Kč
150 + 157,4056 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 829,88 Kč

10 x 182,9881 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelným vláknem
Způsob montáže Threaded Stud
Materiál závitu ocel
Výška základny 31.5 mm
Průměr těla 13.5 mm
Délka rukojeti 65.0 mm
Rádius rukojeti 65.0 mm
Celková výška 50.0 mm
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás