10268865
490968
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 59 | 307,9015 Kč |
60 + | 262,5456 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Glass Filled Polyamide 6.6 |
Mount Type | Stud |
Thread Material | Steel |
Base Height | 36.0 mm |
Base Height | 1.417 in |
Body Diameter | 15.7 mm |
Body Diameter | 0.618 in |
Handle Length | 84.0 mm |
Handle Length | 3.307 in |
Handle Radius | 84.0 mm |
Handle Radius | 3.307 in |
Overall Height | 61.0 mm |
Overall Height | 2.402 in |
Thread Length | 50.0 mm |
Thread Length | 1.969 in |
Thread Size | M12 |
Commodity Code | 3926300090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku