Menu Vyhledávání

Upínací páka 84.0 mm Čep M10 20.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10268827

Staré objednací číslo:

490964

40 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 59 235,7318 Kč
60 + 202,4573 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 357,32 Kč

10 x 235,7318 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelným vláknem
Materiál závitu ocel
Výška základny 36.0 mm
Délka rukojeti 84.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M10
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás