Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková výška | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 072,7836 Kč - 4 227,4425 Kč | 10 Skladem |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 2 889,4071 Kč - 5 891,5205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 90,249 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 90,249 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 90,249 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 89,496 Kč - 99,3269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3 819,3935 Kč - 3 819,3935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 1 405,526 Kč - 1 405,526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 90,751 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 89,496 Kč - 99,3269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1 391,3441 Kč - 1 391,3441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2 664,7136 Kč - 2 664,7136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 1 090,4248 Kč - 2 223,5456 Kč | 28 Skladem |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 433,4986 Kč - 2 923,0791 Kč | 20 Skladem |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 257,8231 Kč - 257,8231 Kč | 79 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 1 118,3974 Kč - 1 118,3974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 908,8428 Kč - 1 908,8428 Kč | 15 Skladem |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 1 125,4386 Kč - 1 125,4386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 527,8029 Kč - 3 115,6696 Kč | 1 Skladem |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2 127,0339 Kč - 4 338,0627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm