Menu Vyhledávání

Páčky stavitelné - s vnějším závitem 52.0 mm M6 10.0 mm PA GF černá

Nové objednací číslo:

10190210

Staré objednací číslo:

1219259

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 699 99,3269 Kč
700 + 89,496 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

993,27 Kč

10 x 99,3269 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva tlačítka šedá
Barva černá
Materiál (podrobně) technopolymer se skelným vláknem
Materiál závitu ocel
Výška základny 29.5 mm
Průměr rukojeti 15.5 mm
Délka rukojeti 52.0 mm
Rádius rukojeti 44.0 mm
Celková výška 32.5 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás