Menu Vyhledávání

Upínací páka 92.0 mm čep s vnějším závitem M10 přírodní

Kovové stavitelné páčky z nerezavějící oceli fungují na principu zvednutí a otočení rukojeti. Ideální pro lékařství, farmaceutický a potravinářský průmysl
Nové objednací číslo:

10285527

Staré objednací číslo:

498495

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 2 664,7136 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

26 647,14 Kč

10 x 2 664,7136 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Způsob montáže Threaded Insert
Materiál závitu ocel nerezavějící
Výška základny 43.0 mm
Průměr těla 18.5 mm
Délka rukojeti 92.0 mm
Rádius rukojeti 92.0 mm
Celková výška 69.0 mm
Velikost závitu M10
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás