Menu Vyhledávání

Upínací páka 78.0 mm M10 ocel nerezavějící šedá

Kovové stavitelné páčky z nerezavějící oceli fungují na principu zvednutí a otočení rukojeti. Ideální pro lékařství, farmaceutický a potravinářský průmysl
Nové objednací číslo:

10285664

Staré objednací číslo:

498510

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 4 338,0627 Kč
10 + 2 127,0339 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

4 338,06 Kč

1 x 4 338,0627 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva tlačítka šedá
Barva přírodní
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Způsob montáže Stud
Materiál závitu ocel nerezavějící
Výška základny 15.7 mm
Průměr těla 58.0 mm
Délka rukojeti 78.0 mm
Rádius rukojeti 78.0 mm
Celková výška 58.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M10
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás