Menu Vyhledávání

Upínací páka 65.0 mm M8 ocel nerezavějící šedá

Kovové stavitelné páčky z nerezavějící oceli fungují na principu zvednutí a otočení rukojeti. Ideální pro lékařství, farmaceutický a potravinářský průmysl
Nové objednací číslo:

10285626

Staré objednací číslo:

498506

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 115,6696 Kč
10 + 1 527,8029 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

3 115,67 Kč

1 x 3 115,6696 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva tlačítka šedá
Barva přírodní
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Způsob montáže Stud
Materiál závitu ocel nerezavějící
Výška základny 13.5 mm
Průměr těla 50.0 mm
Délka rukojeti 65.0 mm
Rádius rukojeti 65.0 mm
Celková výška 50.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás