Menu Vyhledávání

Upínací páka 42.0 mm M6 ocel nerezavějící šedá

Kovové stavitelné páčky z nerezavějící oceli fungují na principu zvednutí a otočení rukojeti. Ideální pro lékařství, farmaceutický a potravinářský průmysl
Nové objednací číslo:

10285589

Staré objednací číslo:

498501

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 1 125,4386 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

11 254,39 Kč

10 x 1 125,4386 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva tlačítka šedá
Barva přírodní
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Materiál závitu ocel nerezavějící
Výška základny 9.7 mm
Průměr těla 37.0 mm
Délka rukojeti 42.0 mm
Rádius rukojeti 42.0 mm
Celková výška 37.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás