Menu Vyhledávání

Páčky stavitelné - s vnějším závitem 37.5 mm M5 PA GF černá

Nové objednací číslo:

10190098

Staré objednací číslo:

1219247

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 499 100,5122 Kč
500 + 90,249 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 005,12 Kč

10 x 100,5122 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva tlačítka šedá
Barva černá
Materiál (podrobně) technopolymer se skelným vláknem
Materiál závitu ocel
Výška základny 29.5 mm
Průměr rukojeti 15.5 mm
Délka rukojeti 37.5 mm
Rádius rukojeti 30.0 mm
Celková výška 30.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M5
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás