10190050
1219243
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 599 | 100,5122 Kč |
| 600 + | 90,249 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva tlačítka | šedá |
|---|---|
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | technopolymer se skelným vláknem |
| Materiál závitu | ocel |
| Výška základny | 29.5 mm |
| Výška základny | 1.161 in |
| Průměr rukojeti | 15.5 mm |
| Průměr rukojeti | 0.61 in |
| Délka rukojeti | 37.5 mm |
| Délka rukojeti | 1.476 in |
| Rádius rukojeti | 30.0 mm |
| Rádius rukojeti | 1.181 in |
| Celková výška | 30.0 mm |
| Celková výška | 1.181 in |
| Délka závitu | 16.0 mm |
| Délka závitu | 0.63 in |
| Velikost závitu | M5 |
| Celní nomenklatura | 3926300090 |