Menu Vyhledávání

Upínací páka 92.0 mm M12 ocel nerezavějící šedá

Kovové stavitelné páčky z nerezavějící oceli fungují na principu zvednutí a otočení rukojeti. Ideální pro lékařství, farmaceutický a potravinářský průmysl
Nové objednací číslo:

10285695

Staré objednací číslo:

498515

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 5 891,5205 Kč
10 + 2 889,4071 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

5 891,52 Kč

1 x 5 891,5205 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva tlačítka šedá
Barva přírodní
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Způsob montáže vnějším závit
Materiál závitu ocel nerezavějící
Výška základny 18.5 mm
Průměr těla 69.0 mm
Délka rukojeti 92.0 mm
Rádius rukojeti 92.0 mm
Celková výška 69.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M12
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás