Menu Vyhledávání

Ložiska kluzná – s přírubou

Skladem

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 226
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Vnější průměr příruby Flanged Celková délka Průměr otvoru hřídele Délka hřídele Koupit
115,8233 Kč - 178,7969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
29,7297 Kč - 52,4732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
30,3154 Kč - 53,4912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
261,7808 Kč - 325,2843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
4,4483 Kč - 8,1157 Kč 5676 Skladem
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
165,9958 Kč - 206,2815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
27,3731 Kč - 48,3178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
11,1696 Kč - 18,1697 Kč 39260 Skladem
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
16,1617 Kč - 26,2855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
10,2492 Kč - 22,6041 Kč 1900 Skladem
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
27,9448 Kč - 49,3497 Kč 420 Skladem
16.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
30,0086 Kč - 52,9753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
13,3588 Kč - 21,7116 Kč 11250 Skladem
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
15,4087 Kč - 33,9549 Kč 2100 Skladem
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
123,8274 Kč - 174,8506 Kč 280 Skladem
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
29,7297 Kč - 52,4732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
11,6018 Kč - 18,8809 Kč 12000 Skladem
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
8,3109 Kč - 15,1577 Kč 7400 Skladem
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
11,1696 Kč - 18,1697 Kč 8000 Skladem
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
8,3109 Kč - 15,1577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
  • z/ze 12
Ložiska s přírubou 32.0 mm 26.0 mm černá

10179161

Cenové rozmezí
178,7969 Kč - 115,8233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    36.0 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    32.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    36.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 20.0 mm černá

10178966

Cenové rozmezí
52,4732 Kč - 29,7297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska s přírubou 16.0 mm 12.0 mm černá

10179024

Cenové rozmezí
53,4912 Kč - 30,3154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    18.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    18.0 mm
Ložiska s přírubou 45.0 mm 50.0 mm černá

10179222

Cenové rozmezí
325,2843 Kč - 261,7808 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    50.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    45.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    50.0 mm
Ložiska s přírubou 5.3 mm 5.0 mm černá

10049655

Cenové rozmezí
8,1157 Kč - 4,4483 Kč

Skladové zásoby
5676 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    7.3 mm
  • Celková délka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    5.3 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    7.3 mm
Ložiska s přírubou 40.0 mm 40.0 mm černá

10179208

Cenové rozmezí
206,2815 Kč - 165,9958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    44.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    40.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    44.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 12.0 mm černá

10178942

Cenové rozmezí
48,3178 Kč - 27,3731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 10.0 mm přírodní

10050224

Cenové rozmezí
18,1697 Kč - 11,1696 Kč

Skladové zásoby
39260 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    7.0 mm
Ložiska s přírubou 16.0 mm 22.0 mm přírodní

10050293

Cenové rozmezí
26,2855 Kč - 16,1617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Celková délka
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    20.0 mm
Ložiska s přírubou 18.3 mm 12.0 mm přírodní

10050392

Cenové rozmezí
22,6041 Kč - 10,2492 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    22.1 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    18.3 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    22.1 mm
Ložiska s přírubou 14.0 mm 12.0 mm černá

10178973

Cenové rozmezí
49,3497 Kč - 27,9448 Kč

Skladové zásoby
420 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    14.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    16.0 mm
Ložiska s přírubou 15.0 mm 12.0 mm černá

10179000

Cenové rozmezí
52,9753 Kč - 30,0086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    17.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    15.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    17.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 10.0 mm přírodní

10050095

Cenové rozmezí
21,7116 Kč - 13,3588 Kč

Skladové zásoby
11250 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska s přírubou 15.2 mm 12.0 mm černá

10050286

Cenové rozmezí
33,9549 Kč - 15,4087 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.1 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    15.2 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    20.1 mm
Ložiska s přírubou 35.0 mm 26.0 mm černá

10179185

Cenové rozmezí
174,8506 Kč - 123,8274 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    39.0 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    35.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    39.0 mm
Ložiska 14.0 mm 17.0 mm černá

10178980

Cenové rozmezí
52,4732 Kč - 29,7297 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    14.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    16.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 10.0 mm přírodní

10050200

Cenové rozmezí
18,8809 Kč - 11,6018 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 15.0 mm přírodní

10050019

Cenové rozmezí
15,1577 Kč - 8,3109 Kč

Skladové zásoby
7400 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    13.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 10.0 mm černá

10050231

Cenové rozmezí
18,1697 Kč - 11,1696 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    16.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 8.0 mm přírodní

10050118

Cenové rozmezí
15,1577 Kč - 8,3109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    13.0 mm