These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Vnější průměr příruby | Flanged | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Délka hřídele | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,6018 Kč - 18,8809 Kč | 11000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 12,0759 Kč - 19,62 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 28,2516 Kč - 49,8516 Kč | 50 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 11,1696 Kč - 18,1697 Kč | 8000 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 29,7297 Kč - 52,4732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 15,4087 Kč - 33,9549 Kč | 2100 Skladem |
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| 30,3154 Kč - 53,4912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 17,6677 Kč - 27,8332 Kč | 500 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 8,3109 Kč - 15,1577 Kč | 10400 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 8,3109 Kč - 15,1577 Kč | 657 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 13,3588 Kč - 21,7116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 11,6018 Kč - 18,8809 Kč | 13200 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 29,7297 Kč - 52,4732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 115,8233 Kč - 178,7969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 123,8274 Kč - 174,8506 Kč | 300 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 165,9958 Kč - 206,2815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 261,7808 Kč - 325,2843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 12,0759 Kč - 19,62 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 7,8507 Kč - 14,3489 Kč | 14300 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 8,3109 Kč - 15,1577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm