Afdichtplug: N/A Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 551847
Siliconen Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van RondN/A en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole Type
:
Rond
Head Shape
:
Vlak met Treklip
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5054034066568
Compatible Hole Diameter Range
:
15,4 - 16,2 mm
Materiaaltype
:
IP67
Overall Diameter
:
31,8 mm
Totale hoogte
:
12,3 mm
Massief materiaal
:
Siliconen
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,08 50 : € 0,969 100 : € 0,524 400 : € 0,363 500 : € 0,2875 800 : € 0,212
essential solutions
delivered