RQTB-1
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,0802 |
10000 + | € 0,0682 |
Overall Diameter | 9.0 mm |
---|---|
Overall Diameter | 0.354 in |
Overall Height | 13.5 mm |
Overall Height | 0.531 in |
Fitting Style | Push Fit |
Hole Type | Round |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Special Features | Heat Stabilized |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan