Menu Search

Plug 5.4 mm 12.0 mm LDPE Natural

LDPE Blanking Plug acts as a closure in round panel holes and creates a neat, finished appearance.
Artikelnummer:

055005400003

25999 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,087
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 87,00

1000 x € 0,087

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Overall Diameter 12.0 mm
Overall Height 9.6 mm
Fitting Style Push Fit
Hole Type Round
Colour Natural
Full Material Low Density Polyethylene
Commodity Code 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op