Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Zwenkbare spanklem spindels zijn het perfecte alternatief wanneer de klemkracht wordt verspreid over grotere oppervlakken. U kunt kiezen uit een groot aantal dopdiameters en schroefdraadmaten, zodat er altijd een correcte oplossing is voor uw project. Net als zwenkbare spanklem spindel assemblages, zijn neopreen spindel assemblages met platte punt een prima alternatief voor de originele spindels die met spanklemmen worden geleverd. De duurzame stalen spindel is ontworpen om oppervlaktesporen en schade aan kwetsbare en gepolijste oppervlakken te minimaliseren. Ons assortiment spanklemmen omvat verschillende schroefdraadmaten. Kies uit M4, M5, M6, M8, M12 en M16 en een verscheidenheid aan kopdiktes en sleutelwijdtes.
Swivel Foot Spindle Assemblies are ideal for use where a large area needs clamped. Use this alternative spindle assembly when the clamping force needs to be spread over a larger area and surface area than covered by the spindle provided with the toggle clamp.
Thrust Pads screw onto plunger tips for use in straight-line action clamps. The plunger pushes forward until the thrust pad is securely holding the work piece. These components are designed for quick action clamping with size variations and long opening and closing motions.
Ergonomic Toggle Clamp Handle Grips provide a safe and comfortable gripping surface for vertical hold down clamps. These accessory parts act a guard and help protect against potential pinch points.
Flat Tip Bonded Neoprene Spindle Assemblies provide an alternative to the spindle provided with the toggle clamp. The steel spindle is durable while the flat neoprene tip minimizes marking on fragile or polished surfaces.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan