Menu Search

Metal Panel Plug 28.3 mm 32.0 mm 1.6 mm TPR Black

This blanking plug is made of thermoplastic (TPE) and can withstand an operating temperature range up to 95 C. The plug is acid resistant and is used to protect from sharp edges and finish open holes in panels with a thickness of 1.6 mm.
Artikelnummer:

15166

26091 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,6479
3000 + € 0,3382
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 194,37

300 x € 0,6479

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Overall Diameter 32.0 mm
Overall Height 9.0 mm
Fitting Style Snap Fit
Hole Type Round
Colour Black
Full Material Thermoplastic Elastomer
Special Features Heat Stabilized
Commodity Code 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op