Menu Search

Metal Panel Plug 20.0 mm 25.0 mm 1.6 mm PVC Black

This orange LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 41 to 44.1 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Artikelnummer:

10499

11848 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3001
5000 + € 0,1556
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 150,05

500 x € 0,3001

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Overall Diameter 25.0 mm
Overall Height 6.5 mm
Fitting Style Snap Fit
Hole Type Round
Colour Black
Full Material Polyvinyl Chloride
Special Features Heat Stabilized
Commodity Code 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op