Menu Search

Metal Panel Plug 24.5 mm 30.0 mm 2.4 mm PVC Black

This blanking plug is made of black PVC and can withstand an operating temperature of up to 50 C. It is ideal to blank sharp edges of metal panels and to provide a finished appearance.
Artikelnummer:

11027

3185 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,419
2000 + € 0,2179
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 83,80

200 x € 0,419

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Overall Diameter 30.0 mm
Overall Height 8.7 mm
Fitting Style Snap Fit
Hole Type Round
Colour Black
Full Material Polyvinyl Chloride
Special Features Heat Stabilized
Commodity Code 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op