Menu Search

Metal Panel Plug 4.7 mm 9.3 mm 1.6 mm PVC Black

This blanking plug is made of black PVC and can withstand an operating temperature of up to 50 C. It is ideal to blank sharp edges of metal panels and to provide a finished appearance.
Artikelnummer:

10860

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1099
10000 + € 0,0583
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 109,90

1000 x € 0,1099

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Overall Diameter 9.3 mm
Overall Height 4.6 mm
Fitting Style Snap Fit
Hole Type Round
Colour Black
Full Material Polyvinyl Chloride
Special Features Heat Stabilized
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op