Menu Search

Metal Panel Plug 22.5 mm 28.5 mm 1.6 mm PVC Black

This blanking plug is made of black PVC and can withstand an operating temperature of up to 50 C. It is ideal to blank sharp edges of metal panels and to provide a finished appearance.
Artikelnummer:

10902

49 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,3774
3000 + € 0,1995
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 113,22

300 x € 0,3774

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Overall Diameter 28.5 mm
Overall Height 7.5 mm
Fitting Style Snap Fit
Hole Type Round
Colour Black
Full Material Polyvinyl Chloride
Special Features Heat Stabilized
Commodity Code 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op