Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Glijvoeten

 (6 productgroepen)

Eenvoudige dopjes onder stoelpoten is vaak de snelle oplossing voor de afwerking en om beschadiging van de vloer te voorkomen. Maar wist u dat er ook speciale glijders voor stoelpoten en machinepoten bestaan? Het gebruik van glijvoetjes levert veel voordelen op, zoals het verlengen van de levensduur van het object, het bieden van bescherming tegen oppervlaktebeschadiging en het beperken van de hoeveelheid geluid die wordt gemaakt bij het verplaatsen van de objecten.

De glijvoeten zijn gemakkelijk vervangbaar en kunnen daarom een kosteneffectieve oplossing zijn die bescherming biedt tegen strepen op de vloer en overmatige slijtage. Ons assortiment bestaat uit veel verschillende soorten glijders zoals zelfklevende glijvoeten, glijvoetjes voor stoelen, insteekglijders, spijkervoetjes, schroefvoetjes, glijders stoelpoten en zadelvoetjes.

Lijst Rooster

Nail-On Glides

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Nail-On Glides, or Nail-On Feet, are ideal for wooden furniture legs for optimum floor protection and in helping reduce noise. These glides easily knock into place and are provided in various finishes for a smooth glide action.

Our nail-mount Glides come in a choice of base materials, including; High Density Polyethylene (HDPE), Chrome, Polyamide (PA), and Polytetrafluoroethylene (PTFE) - plus a PTFE with Felt option, all supplied with a Steel nail for added convenience and value.

  • Shape: Round
  • Colours: Woodtone, Grey, Brown and Natural.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Glides - Adjustable Tilt

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Adjustable Tilt Glides made from black Polypropylene (PP) that feature a bright zinc-plated steel tilt ball and stud. These tilting glides are ideal for angled application, and they can be adjusted for use on uneven floor surfaces.

Suitable for use with Threaded Inserts.

  • Thread Sizes include; M6, M8 and M10.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Push In Glides

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Screw On Glides

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.

  • 4.5mm diamter screw hole
  • Non threaded and threaded centre options
  • Colours: Natural and Black.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Saddle Glides with Felt Base

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Saddle Glides, also referred to as Saddle Bases, fit around tubing and are designed to help movement while protecting surfaces from damage caused from scratches. Made from Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), they feature a felt base that glides smoothly on a range of surfaces. The tube connection is shaped like a saddle and the base is rectangular.

Our Saddle Glide range has two colour options; Clear and Black.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Adhesive Glides

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Adhesive Glides are ideal for furniture legs to help protect floors and to reduce noise. These gliders are made from Polytetrafluoroethylene (PTFE); this material provides a smooth glide action, and is easy to apply thanks to the self-adhesive backing.

  • Shapes: Rectangular, Round and Square
  • Colour: Grey.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)