Aantal | Prijs per eenheid |
---|
Overall Diameter | 23.2 mm |
---|---|
Overall Diameter | 0.913 in |
Overall Height | 10.3 mm |
Overall Height | 0.406 in |
Fitting Style | Snap Fit |
Hole Type | Round |
Colour | White |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan