Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(1 productgroep)
Onze duurzame spanriemen zijn speciaal ontworpen bevestigingsmiddelen voor het veilig en efficiënt vastzetten van hydraulische slangen. Ze spelen een cruciale rol in verschillende industrieën waar hydraulische systemen worden gebruikt, zoals in de bouw, de landbouw en de industrie.Onze duurzame spanriemen zijn speciaal ontworpen bevestigingsmiddelen voor het veilig en efficiënt vastzetten van hydraulische slangen. Ze spelen een cruciale rol in verschillende industrieën waar hydraulische systemen worden gebruikt, zoals in de bouw, de landbouw en de industrie.
Deze klittenbandriemen zijn vervaardigd van duurzaam materiaal en zijn ontworpen om de druk en trillingen van hydraulische systemen te weerstaan. Ze zorgen voor een stevige bevestiging van de slang, waardoor lekkages worden voorkomen en de algehele prestaties van het hydraulische systeem worden geoptimaliseerd.
Met deze spanriemen kunt u erop vertrouwen dat uw hydraulische systeem veilig en betrouwbaar blijft functioneren.
These Cinch Straps have a hook and loop design that firmly holds hoses, enabling them to expand and contract as pressure fluctuates without causing damage. It is long-lasting and provides a safe, adjustable binding solution that is simple to apply. It is also resistant to chemicals and can sustain high temperatures.
The heavy duty model is strengthened with Ballistic Cordura Nylon and ultrasonically welded to a 1.5 inch hook and loop material. It is used in industrial and automotive applications.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan