Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
Essentra Components biedt een uitgebreide assortiment oogbouten, ook wel hefringen genoemd. Ze zijn verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren en materialen, waaronder staal en roestvrij staal (AISI 316), zodat ze geschikt zijn voor verschillende omgevingen. Onze oogbouten, die voldoen aan DIN-normen, worden aan rigoureuze tests onderworpen bij een belastbaarheid van 2,5 keer hun maximale belasting. Op verzoek kunnen zij vergezeld gaan van een EG-conformiteitscertificaat voor hefapparatuur. Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de hijsoogbouten tijdens gebruik stevig contact houden met het pasvlak. Deze bouten worden meestal op apparatuur bevestigd met als enig doel transport in plaats van repetitieve heftaken. Voor toepassingen waarbij frequent heffen nodig is, raden we u aan om ons assortiment draaibare hefbouten te bekijken.
These Lifting Eye Bolts with female thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential when in use.
It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end. The looped eye serves as a safe connecting point for hooks, chains, and other lifting equipment. The female design provides a strong and reliable connection, allowing for safe and quick lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.
It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.
These Lifting Eye Bolts with male thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. When in use, keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
It features a threaded shank and a looped eye at the top. The threaded shank makes it simple to install into a pre-drilled hole or threaded insert, and the looped eye provides a secure connection point for hooks, chains, or other lifting equipment. The male design offers a strong and dependable connection, permitting safe and fast lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.
It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan