Afdichtplug: 22,2 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466934
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond22,2 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
22,2 mm
Hole Type
:
Rond
Head Shape
:
Vlak
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
ID - Barcode
:
5052751525689
Overall Diameter
:
24,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
11,5 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,83 50 : € 0,916 250 : € 0,438 500 : € 0,276 5000 : € 0,262 10000 : € 0,248
essential solutions
delivered