Afdichtplug: 14,3 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466931
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond14,3 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
14,3 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Vlak
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Totale diameter
:
16,7 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
10,3 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,33 50 : € 0,658 250 : € 0,315 500 : € 0,198 5000 : € 0,188 10000 : € 0,179
essential solutions
delivered