Afdichtplug: 15,9 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466915
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond15,9 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
15,9 mm
Hole Type
:
Rond
Head Shape
:
Vlak
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
ID - Barcode
:
5052751261624
Overall Diameter
:
18,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
14,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,63 50 : € 0,817 250 : € 0,39 500 : € 0,246 5000 : € 0,233 10000 : € 0,222
essential solutions
delivered