Afdichtplug: 25,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 2,5 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466869
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond25,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
25,0 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
2,5 mm
Totale diameter
:
29,8 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
11,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,10 100 : € 1,05 500 : € 0,50 1000 : € 0,316 10000 : € 0,299 20000 : € 0,283
essential solutions
delivered