Afdichtplug: 50,8 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 6,4 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466866
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond50,8 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
50,8 mm
Gattype
:
Rond
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Merk
:
Richco
Compatible Panel Thickness Range
:
6,4 mm
Overall Diameter
:
55,1 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
14,3 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,33 100 : € 1,66 500 : € 0,795 1000 : € 0,501 10000 : € 0,475 20000 : € 0,451
essential solutions
delivered