Afdichtplug: 44,5 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 6,4 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466865
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond44,5 mm en zorgen voor een nette afwerking.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
44,5 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Met bolle kop
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Compatibele paneeldiktes
:
6,4 mm
Totale diameter
:
48,4 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
14,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,03 100 : € 1,52 500 : € 0,725 1000 : € 0,457 10000 : € 0,434 20000 : € 0,411
essential solutions
delivered