Afdichtplug: 38,1 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 6,4 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466864
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond38,1 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
38,1 mm
Hole Type
:
Rond
Head Shape
:
Met bolle kop
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Merk
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751524507
Compatible Panel Thickness Range
:
6,4 mm
Overall Diameter
:
42,4 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
14,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,48 100 : € 1,25 500 : € 0,594 1000 : € 0,374 10000 : € 0,355 20000 : € 0,336
essential solutions
delivered