Afdichtplug: 30,1 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 6,4 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466861
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond30,1 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
30,1 mm
Gattype
:
Rond
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Merk
:
Richco
Compatible Panel Thickness Range
:
6,4 mm
Overall Diameter
:
33,3 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
14,3 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,06 100 : € 1,03 500 : € 0,493 1000 : € 0,312 10000 : € 0,296 20000 : € 0,28
essential solutions
delivered