Afdichtplug: 15,9 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 6,4 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 466856
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond15,9 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
15,9 mm
Gattype
:
Rond
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Merk
:
Richco
Compatible Panel Thickness Range
:
6,4 mm
Overall Diameter
:
18,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Overall Height
:
14,3 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,937 100 : € 0,469 500 : € 0,224 1000 : € 0,141 10000 : € 0,134 20000 : € 0,127
essential solutions
delivered