Afdichtplug: 14,3 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 3,2 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 461285
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond14,3 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
14,3 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Totale diameter
:
16,7 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
10,3 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,707 100 : € 0,354 500 : € 0,17 1000 : € 0,106 10000 : € 0,101 20000 : € 0,0956
essential solutions
delivered