Afdichtplug: 25,4 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, 3,2 mm maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 460018
Nylon Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond25,4 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 168007522002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
25,4 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
Nylon
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Merk
:
Richco
Compatibele paneeldiktes
:
3,2 mm
Totale diameter
:
30,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Totale hoogte
:
11,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,11 100 : € 0,558 500 : € 0,266 1000 : € 0,167 10000 : € 0,16 20000 : € 0,152
essential solutions
delivered