Menu Search

Afdichtpluggen

Op voorraad

Afdichtpluggen worden gebruikt in de plaatmetaal-industrie als bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van gaten in panelen. Ze zorgen voor een nette afwerking en een snelle oplossing. Beschikbaar voor verschillende gatdiameters en plaatdiktes.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
83 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Cable Size Kleur Materiaal Fittinghoogte Panel Thickness Range Compatible Hole Diameter Range Bestellen
€ 0,8718 - € 2,1922 84 Op voorraad
Zwart
PA
€ 0,1599 - € 0,1599 1013 Op voorraad
Zwart
Nylon
13.2 mm
€ 0,0935 - € 0,1688 14772 Op voorraad
Zwart
PVC
€ 0,1599 - € 0,1599 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Zwart
Nylon
25.8 mm
€ 1,0317 - € 2,1513 64 Op voorraad
Zwart
Silicone
€ 0,0676 - € 0,1266 53993 Op voorraad
Zwart
PVC
€ 0,2363 - € 0,4577 7402 Op voorraad
Zwart
PVC
€ 0,0583 - € 0,1099 9978 Op voorraad
Zwart
PVC
€ 0,1995 - € 0,3774 2904 Op voorraad
Zwart
PVC
€ 0,0676 - € 0,1266 11518 Op voorraad
Zwart
PVC
€ 0,0982 - € 0,1875 2803 Op voorraad
Zwart
PVC
10825 € 0,0553 - € 0,1058 15660 Op voorraad
Zwart
PVC
€ 0,1995 - € 0,3774 6049 Op voorraad
Zwart
PVC
€ 0,3679 - € 0,7044 5499 Op voorraad
Zwart
PVC
€ 0,3679 - € 0,7044 5 Op voorraad
Zwart
PVC
€ 0,1088 - € 0,2229 20000 Op voorraad
Naturel
LDPE
€ 0,115 - € 0,2187 18545 Op voorraad
Zwart
TPR
€ 0,2236 - € 0,4309 5651 Op voorraad
Zwart
TPR
€ 0,3382 - € 0,7103 46 Op voorraad
Zwart
TPR
€ 0,525 - € 1,0046 985 Op voorraad
Zwart
TPR
  • van 5
Snap-fit plug 50.8 mm 54.8 mm 3.2 mm PA Zwart

466941

Prijsbereik
€ 2,1922 - € 0,8718

Voorraadniveaus
84 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    54.8 mm
  • Totale hoogte
    13.1 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 15.0 mm Nylon Zwart

BPE-LC-D-01BK

Prijsbereik
€ 0,1599 - € 0,1599

Voorraadniveaus
1013 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    15.0 mm
  • Totale hoogte
    11.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rechthoekig
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 13.1 mm 19.0 mm 0.8 mm PVC Zwart

50680

Prijsbereik
€ 0,1688 - € 0,0935

Voorraadniveaus
14772 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    19.0 mm
  • Totale hoogte
    6.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug Nylon Zwart

BPE-SC-3-01

Prijsbereik
€ 0,1599 - € 0,1599

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale hoogte
    10.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rechthoekig
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plug voor drukbevestiging IP67 56.0 mm 1-2 Silicone Zwart

551851

Prijsbereik
€ 2,1513 - € 1,0317

Voorraadniveaus
64 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    56.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Siliconenrubber
Metalen paneelplug 9.5 mm 15.0 mm 1.6 mm PVC Zwart

10488

Prijsbereik
€ 0,1266 - € 0,0676

Voorraadniveaus
53993 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    15.0 mm
  • Totale hoogte
    6.6 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 25.4 mm 32.0 mm 1.6 mm PVC Zwart

10705

Prijsbereik
€ 0,4577 - € 0,2363

Voorraadniveaus
7402 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    32.0 mm
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 4.7 mm 9.3 mm 1.6 mm PVC Zwart

10860

Prijsbereik
€ 0,1099 - € 0,0583

Voorraadniveaus
9978 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    9.3 mm
  • Totale hoogte
    4.6 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 22.0 mm 28.5 mm 2.4 mm PVC Zwart

11152

Prijsbereik
€ 0,3774 - € 0,1995

Voorraadniveaus
2904 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    28.5 mm
  • Totale hoogte
    8.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 8.0 mm 14.5 mm 1.6 mm PVC Zwart

10233

Prijsbereik
€ 0,1266 - € 0,0676

Voorraadniveaus
11518 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    14.5 mm
  • Totale hoogte
    4.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 12.7 mm 18.7 mm 1.6 mm PVC Zwart

10502

Prijsbereik
€ 0,1875 - € 0,0982

Voorraadniveaus
2803 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    18.7 mm
  • Totale hoogte
    5.6 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm PVC Zwart

10825

Prijsbereik
€ 0,1058 - € 0,0553

Voorraadniveaus
15660 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    9.5 mm
  • Totale hoogte
    5.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 22.5 mm 28.5 mm 1.6 mm PVC Zwart

10902

Prijsbereik
€ 0,3774 - € 0,1995

Voorraadniveaus
6049 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    28.5 mm
  • Totale hoogte
    7.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 31.5 mm 38.2 mm 1.6 mm PVC Zwart

11059

Prijsbereik
€ 0,7044 - € 0,3679

Voorraadniveaus
5499 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    38.2 mm
  • Totale hoogte
    7.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 25.0 mm 38.5 mm 0.8 mm PVC Zwart

11323

Prijsbereik
€ 0,7044 - € 0,3679

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    38.5 mm
  • Totale hoogte
    4.6 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Snap-fit plug 14.0 mm 27.0 mm 3.0 mm LDPE Naturel

12975

Prijsbereik
€ 0,2229 - € 0,1088

Voorraadniveaus
20000 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    27.0 mm
  • Totale hoogte
    9.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Metalen paneelplug 11.2 mm 17.7 mm 1.6 mm TPR Zwart

15155

Prijsbereik
€ 0,2187 - € 0,115

Voorraadniveaus
18545 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    17.7 mm
  • Totale hoogte
    6.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 19.0 mm 25.0 mm 1.6 mm TPR Zwart

15160

Prijsbereik
€ 0,4309 - € 0,2236

Voorraadniveaus
5651 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    25.0 mm
  • Totale hoogte
    6.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 28.3 mm 32.0 mm 2.4 mm TPR Zwart

15165

Prijsbereik
€ 0,7103 - € 0,3382

Voorraadniveaus
46 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    32.0 mm
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 43.0 mm 43.7 mm 1.6 mm TPR Zwart

15171

Prijsbereik
€ 1,0046 - € 0,525

Voorraadniveaus
985 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    43.7 mm
  • Totale hoogte
    8.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Snap-fit plug 8.0 mm 9.5 mm 1.6 mm PA Wit

168002511302

Prijsbereik
€ 0,2108 - € 0,1324

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    9.5 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Wit
Snap-fit plug 14.3 mm 16.7 mm 3.2 mm PA Wit

168004511302

Prijsbereik
€ 0,2406 - € 0,15

Voorraadniveaus
836 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    16.7 mm
  • Totale hoogte
    10.3 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Wit
Snap-fit plug 20.6 mm 22.6 mm 3.2 mm PA Wit

168006511302

Prijsbereik
€ 0,3708 - € 0,2038

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    22.6 mm
  • Totale hoogte
    10.3 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Wit
Snap-fit plug 4.8 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Wit

168444511302

Prijsbereik
€ 0,2052 - € 0,1281

Voorraadniveaus
495 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    6.4 mm
  • Totale hoogte
    5.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Wit
Snap-fit plug 38.1 mm 42.4 mm 6.4 mm PA Zwart

168445122002

Prijsbereik
€ 0,8109 - € 0,3679

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    42.4 mm
  • Totale hoogte
    14.3 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 32.0 mm 38.2 mm 3.1 mm PVC Zwart

11281

Prijsbereik
€ 0,7044 - € 0,3679

Voorraadniveaus
8076 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    38.2 mm
  • Totale hoogte
    7.1 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 4.7 mm 9.3 mm 1.6 mm TPR Zwart

15150

Prijsbereik
€ 0,1545 - € 0,0778

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    9.3 mm
  • Totale hoogte
    4.6 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 14.9 mm 20.0 mm 1.3 mm TPR Zwart

15158

Prijsbereik
€ 0,315 - € 0,1641

Voorraadniveaus
980 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Totale hoogte
    7.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 26.7 mm 28.5 mm 2.4 mm TPR Zwart

15162

Prijsbereik
€ 0,5379 - € 0,2816

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    28.5 mm
  • Totale hoogte
    8.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Zwart

15168

Prijsbereik
€ 0,9986 - € 0,5222

Voorraadniveaus
4049 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    38.2 mm
  • Totale hoogte
    7.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 15.9 mm 17.5 mm 1.2 mm PVC Zwart

15511

Prijsbereik
€ 0,1884 - € 0,1585

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    17.5 mm
  • Totale hoogte
    7.1 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Koepel Afdichtplug 5.4 mm (DIA) Naturel

055005400003

Prijsbereik
€ 0,087 - € 0,087

Voorraadniveaus
34999 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    12.0 mm
  • Totale hoogte
    9.6 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Snap-fit plug 11.1 mm 13.5 mm 3.2 mm PA Wit

168003511302

Prijsbereik
€ 0,2236 - € 0,1409

Voorraadniveaus
1584 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    13.5 mm
  • Totale hoogte
    8.7 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Wit
Snap-fit plug 17.5 mm 20.0 mm 3.2 mm PA Wit

168005511302

Prijsbereik
€ 0,3326 - € 0,1811

Voorraadniveaus
3292 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Totale hoogte
    10.3 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Wit
Snap-fit plug 32.0 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Wit

168009011302

Prijsbereik
€ 0,6453 - € 0,2929

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    34.9 mm
  • Totale hoogte
    11.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Wit
Metalen paneelplug 51.5 mm 57.5 mm 1.6 mm PVC Zwart

10320

Prijsbereik
€ 0,5095 - € 0,5095

Voorraadniveaus
912 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    57.5 mm
  • Totale hoogte
    12.4 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 19.0 mm 25.0 mm 1.6 mm PVC Zwart

10678

Prijsbereik
€ 0,3001 - € 0,1556

Voorraadniveaus
4171 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    25.0 mm
  • Totale hoogte
    6.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 8.0 mm 14.5 mm 0.8 mm PVC Zwart

10832

Prijsbereik
€ 0,1245 - € 0,066

Voorraadniveaus
8650 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    14.5 mm
  • Totale hoogte
    4.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 11.2 mm 17.7 mm 1.6 mm PVC Zwart

10912

Prijsbereik
€ 0,1539 - € 0,0815

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    17.7 mm
  • Totale hoogte
    6.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 25.4 mm 32.0 mm 2.4 mm PVC Zwart

11148

Prijsbereik
€ 0,4577 - € 0,2363

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    32.0 mm
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 15.5 mm 22.0 mm 1.6 mm PVC Zwart

10213

Prijsbereik
€ 0,2339 - € 0,1211

Voorraadniveaus
7234 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    22.0 mm
  • Totale hoogte
    7.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 20.0 mm 25.0 mm 1.6 mm PVC Zwart

10499

Prijsbereik
€ 0,3001 - € 0,1556

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    25.0 mm
  • Totale hoogte
    6.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 11.5 mm 17.0 mm 1.6 mm PVC Zwart

10768

Prijsbereik
€ 0,1703 - € 0,0891

Voorraadniveaus
4949 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    17.0 mm
  • Totale hoogte
    7.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 38.2 mm 43.7 mm 1.6 mm PVC Zwart

10877

Prijsbereik
€ 0,743 - € 0,3906

Voorraadniveaus
2863 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    43.7 mm
  • Totale hoogte
    8.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 24.5 mm 30.0 mm 2.4 mm PVC Zwart

11027

Prijsbereik
€ 0,419 - € 0,2179

Voorraadniveaus
3185 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    30.0 mm
  • Totale hoogte
    8.7 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 31.5 mm 38.2 mm 0.8 mm PVC Zwart

11239

Prijsbereik
€ 0,7044 - € 0,3679

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    38.2 mm
  • Totale hoogte
    7.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 20.0 mm 22.0 mm Nylon Zwart

BPE-RJ45-01BK

Prijsbereik
€ 0,184 - € 0,1514

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    22.0 mm
  • Totale hoogte
    10.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rechthoekig
  • Kleur
    Zwart
Snap-fit plug 9.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Wit

168003011302

Prijsbereik
€ 0,2193 - € 0,138

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    12.0 mm
  • Totale hoogte
    10.3 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Wit
Snap-fit plug 15.9 mm 18.2 mm 3.2 mm PA Wit

168005011302

Prijsbereik
€ 0,2448 - € 0,1542

Voorraadniveaus
2299 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    18.2 mm
  • Totale hoogte
    10.3 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Wit
Snap-fit plug 25.4 mm 30.5 mm 3.2 mm PA Wit

168007511302

Prijsbereik
€ 0,4076 - € 0,2236

Voorraadniveaus
2557 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    30.5 mm
  • Totale hoogte
    11.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Wit
Snap-fit plug 4.8 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Zwart

168444522002

Prijsbereik
€ 0,2052 - € 0,1281

Voorraadniveaus
385 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    6.4 mm
  • Totale hoogte
    5.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 14.9 mm 20.0 mm 1.3 mm PVC Zwart

11321

Prijsbereik
€ 0,3388 - € 0,1783

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Totale hoogte
    7.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 16.3 mm 20.0 mm 1.3 mm PVC Zwart

12914

Prijsbereik
€ 0,2395 - € 0,1259

Voorraadniveaus
8171 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Totale hoogte
    7.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm TPR Zwart

15151

Prijsbereik
€ 0,15 - € 0,0782

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    9.5 mm
  • Totale hoogte
    5.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 15.5 mm 22.0 mm 1.6 mm TPR Zwart

15159

Prijsbereik
€ 0,1769 - € 0,1613

Voorraadniveaus
980 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    22.0 mm
  • Totale hoogte
    7.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 27.5 mm 30.0 mm 2.4 mm TPR Zwart

15164

Prijsbereik
€ 1,2305 - € 0,5534

Voorraadniveaus
1588 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    30.0 mm
  • Totale hoogte
    8.7 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 35.4 mm 38.2 mm 3.1 mm TPR Zwart

15170

Prijsbereik
€ 1,061 - € 0,5222

Voorraadniveaus
1436 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    38.2 mm
  • Totale hoogte
    8.8 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Snap-fit plug 6.4 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Wit

168002011302

Prijsbereik
€ 0,208 - € 0,1307

Voorraadniveaus
592 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    7.9 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Wit
Snap-fit plug 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm PA Wit

168004011302

Prijsbereik
€ 0,2307 - € 0,1457

Voorraadniveaus
936 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    14.6 mm
  • Totale hoogte
    10.3 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Wit
Snap-fit plug 19.0 mm 23.2 mm 3.2 mm PA Wit

168006011302

Prijsbereik
€ 0,3326 - € 0,1811

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    23.2 mm
  • Totale hoogte
    10.3 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Wit
Snap-fit plug 38.0 mm 42.7 mm 3.2 mm PA Wit

168010011302

Prijsbereik
€ 0,8024 - € 0,3651

Voorraadniveaus
752 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    42.7 mm
  • Totale hoogte
    11.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Wit
Snap-fit plug 31.5 mm 41.0 mm 3.0 mm LDPE Naturel

12976

Prijsbereik
€ 0,4339 - € 0,2307

Voorraadniveaus
143 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    41.0 mm
  • Totale hoogte
    9.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Naturel
Metalen paneelplug 12.7 mm 18.7 mm 1.6 mm TPR Zwart

15157

Prijsbereik
€ 0,2663 - € 0,1398

Voorraadniveaus
5871 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    18.7 mm
  • Totale hoogte
    5.6 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 20.0 mm 25.0 mm 1.6 mm TPR Zwart

15161

Prijsbereik
€ 0,4309 - € 0,2236

Voorraadniveaus
7197 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    25.0 mm
  • Totale hoogte
    6.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 28.3 mm 32.0 mm 1.6 mm TPR Zwart

15166

Prijsbereik
€ 0,6479 - € 0,3382

Voorraadniveaus
26091 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    32.0 mm
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 52.6 mm 57.5 mm 1.6 mm TPR Zwart

15172

Prijsbereik
€ 1,8279 - € 0,8194

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    57.5 mm
  • Totale hoogte
    12.4 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snap Fit
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Zwart

6352000

Prijsbereik
€ 0,0802 - € 0,0489

Voorraadniveaus
10673 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    19.0 mm
  • Totale hoogte
    12.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Plug 8.0 mm 15.0 mm TPE Zwart

6356000

Prijsbereik
€ 0,0735 - € 0,0287

Voorraadniveaus
3858 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    15.0 mm
  • Totale hoogte
    7.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 7.0 mm 2.0 mm EBA Zwart

6354000

Prijsbereik
€ 0,0829 - € 0,0378

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale hoogte
    13.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Polyacrylaathars
Metalen paneelplug 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Zwart

6353000

Prijsbereik
€ 0,0749 - € 0,0749

Voorraadniveaus
6302 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    11.0 mm
  • Totale hoogte
    9.6 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Zwart

6351000

Prijsbereik
€ 0,0588 - € 0,0423

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    13.0 mm
  • Totale hoogte
    12.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Metalen paneelplug 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Zwart

6355000

Prijsbereik
€ 0,1197 - € 0,1197

Voorraadniveaus
160254 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    35.0 mm
  • Totale hoogte
    12.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Snap-fit plug 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm Copolyester

62WP0500

Prijsbereik
€ 0,2473 - € 0,1649

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    14.6 mm
  • Totale hoogte
    10.3 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging - Dubbele vergrendeling
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Transparant
Snap-fit plug 6.4 mm 8.0 mm 1.6 mm Copolyester

62WP0250

Prijsbereik
€ 0,1827 - € 0,122

Voorraadniveaus
1953 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    8.0 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging - Enkele vergrendeling
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Transparant
Snap-fit plug 9.5 mm 12.0 mm 3.2 mm Copolyester

62WP0375

Prijsbereik
€ 0,2198 - € 0,1456

Voorraadniveaus
2422 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    12.0 mm
  • Totale hoogte
    10.3 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging - Dubbele vergrendeling
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Transparant
Snap-fit plug 11.0 mm 11.0 mm 3.2 mm Copolyester

62WP0437

Prijsbereik
€ 0,2198 - € 0,147

Voorraadniveaus
1933 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    11.0 mm
  • Totale hoogte
    10.3 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging - Dubbele vergrendeling
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Transparant
Afdichtplug 2.5 mm 9.0 mm Nylon Zwart

RQTB-1

Prijsbereik
€ 0,0802 - € 0,0682

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    9.0 mm
  • Totale hoogte
    13.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 2.5 mm 9.3 mm Nylon Zwart

RQTB-2

Prijsbereik
€ 0,0801 - € 0,068

Voorraadniveaus
823 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    9.3 mm
  • Totale hoogte
    13.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 16.0 mm Nylon Zwart

BPE-SC-2-01

Prijsbereik
€ 0,2155 - € 0,1893

Voorraadniveaus
7230 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    16.0 mm
  • Totale hoogte
    10.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rechthoekig
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 21.5 mm Nylon Zwart

BPE-SC-1-01

Prijsbereik
€ 0,1599 - € 0,1599

Voorraadniveaus
29149 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    21.5 mm
  • Totale hoogte
    10.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rechthoekig
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 2.5 mm 9.5 mm Nylon Zwart

RQTB-3

Prijsbereik
€ 0,0782 - € 0,0665

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    9.5 mm
  • Totale hoogte
    13.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rond
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 22.0 mm Nylon

BPE-RJ45-01

Prijsbereik
€ 0,1953 - € 0,081

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Totale diameter
    22.0 mm
  • Totale hoogte
    10.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Type gat
    Rechthoekig
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Afdichtplug 7.7 mm 12.0 mm Nylon Zwart

BPE-ST-1-01

Prijsbereik
€ 0,1599 - € 0,1599

Voorraadniveaus
1209 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale diameter
    12.0 mm
  • Totale hoogte
    10.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6